SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
-
Generátor-csatlakozódoboz
2403683
Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, max. 32 ág csatlakoztatásához, Inline biztosítékkal. Engedélyező kapcsolóval, T1+T2 típusú túlfeszültség-védelemmel és monitoring-rendszerrel. Csatlakozás: SUNCLIX dugasz/aljzat.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás
Minden ügyfélkövetelményhez testre szabva
A legjobb csatlakoztatási technológiák és megfelelő komponensek alkalmazása
Hosszú idejű és hibamentes üzemelés átfogóan tesztelt megoldásokkal
A túlfeszültség-védelem optimális elhelyezése