A Solarline generátor-csatlakozódobozokat (GAK) kisebb, tetőre szerelt, valamint nagy, szabadtéri rendszerekben egyaránt alkalmazzák. A GAK-k fő feladata a fotovillamos rendszer túlfeszültség-védelme, adott esetben az ágak összefogása és a helyi potenciálkiegyenlítéshez menő védelmi potenciálkiegyenlítő vezető kontaktorának áthidalása
A további funkciók opcionálisak és a kiépítettségtől függnek.
Példa az opcionális funkciókra az ágak védelme ágbiztosítókkal, valamint az ágak lekapcsolása DC terhelésleválasztó kapcsolókkal vagy DC tűzoltókapcsolókkal.
A GAK-k teljes funkcióválasztéka a cikkmegnevezésből vezethető le (lásd a GAK „Letöltések” szekcióban letölthető csomagolási mellékletében található típuskódot.
SOL-SC1-18ST-0-F-T2-SD-21
-
Generátor-csatlakozódoboz
1053602
Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, max. 18 ág csatlakoztatásához. Mindkét oldali biztosítással biztosítótartón, DC lekapcsolón és 2. típusú túlfeszültség-védelmen keresztül. Kábelbevezetés többszörös kábeltömszelencén keresztül. 15 A-es biztosítóbetétekkel együtt.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás
A legjobb csatlakoztatási technológiák és megfelelő komponensek alkalmazása
Hosszú idejű és hibamentes üzemelés átfogóan tesztelt megoldásokkal
A túlfeszültség-védelem optimális elhelyezése