SOL-SC1-16ST-0-F-T2-SD-21 - Generátor-csatlakozódoboz
1053596

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, max. 16 ág csatlakoztatásához. Mindkét oldali biztosítással biztosítótartón, DC lekapcsolón és 2. típusú túlfeszültség-védelmen keresztül. Kábelbevezetés többszörös kábeltömszelencén keresztül. 15 A-es biztosítóbetétekkel együtt.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
A legjobb csatlakoztatási technológiák és megfelelő komponensek alkalmazása
Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Hosszú idejű és hibamentes üzemelés átfogóan tesztelt megoldásokkal