Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SOL-SC-24ST-P-1-XF-11331 - Generátor-csatlakozódoboz
1694139

Generátor-csatlakozódoboz, MPP feszültség: 1500 V DC, ágak száma: 24, felszereltség: DC terhelésmegszakító, ágfelügyelet, túlfeszültség-védelem (1./2. típus), biztosítótartó (DC +/-, választható biztosítóbetét), DC OUT vezeték-keresztmetszete: max. 300 mm2, kommunikáció: RS-485, ház tájolása: álló, vezetékbevezetés módja: kábeltömszelence

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors telepítés és üzembe helyezés
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Alkalmazásorientált tanácsadás
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból