SOL-SC-20ST-1-15F-00003131 - Generátor-csatlakozódoboz
1154890

Generátor-csatlakozódoboz max. 1500 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, maximum 20 ág csatlakoztatásához. Mindkét oldali biztosítással biztosítótartón, DC engedélyező kapcsolón és túlfeszültség-védelmen (T1/T2) keresztül. Kábelbevezetés többszörös kábeltömszelencén keresztül. 15 A-es biztosítóbetétekkel együtt.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás
A legjobb csatlakoztatási technológiák és megfelelő komponensek alkalmazása
Hosszú idejű és hibamentes üzemelés átfogóan tesztelt megoldásokkal
A túlfeszültség-védelem optimális elhelyezése
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból