SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2300FS - Generátor-csatlakozódoboz
1137052

Generátor-csatlakozódoboz fotovillamos rendszerekhez max. 1000 V DC feszültségig, 1x 1 ág csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel (T2 típus), távoli elérésű DC tűzoltó terhelésbontó kapcsolóval és direkt rugós csatlakozással a be- és kimeneti oldalon.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors telepítés és üzembe helyezés
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Alkalmazásorientált tanácsadás