Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSR-M-GW-CAN-PI - Adatinterfész
1105105

Átjáró egy PSR-M alapmodul fölérendelt vezérlőbe való bekötésére, CANopen®, TBUS interfész, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával