INTERBUS-CT buszcsatoló (Gateway) két INTERBUS-rendszerhez
Az INTERBUS-CT buszcsatolók két INTERBUS-rendszert csatlakoztatnak a be-/kimeneti szinten. Ezek funkciójuk tekintetében két normál I/O-modulnak felelnek meg, melyek be- és kimeneteit keresztbe kötötték. Így az INTERBUS -on keresztül két tetszőleges vezérlő között kétirányú módon lehet adatokat cserélni ciklusonként max. tíz szavas (160 bit) mértékben. Az adatterjedelem választás szerint egy Byte és tíz szó között konfigurálható egy forgókapcsoló segítségével (a Byte-konfiguráció csak 4. generációs buszcsatolókkal lehetséges). A kiválasztott adatszót (-byte-ot) a rendszer egy hétszegmensű kijelzőn ábrázolja.
A modulokat közvetlenül az INTERBUS terepi buszon telepítjük. A buszcsatlakozás az IBS CT 24 IO GT-T modul esetében dugaszolható MINI-COMBICON kapcsokkal történik. Az IBS CT 24 IO GT-LK száloptikás változat F-SMA-csatlakozóval rendelkezik.
A moduloknak galvanikusan leválasztott busz-vezetékágaik vannak, és redundánsan kivitelezett 24 V-os tápfeszültséggel rendelkeznek.
A jel állapotának kijelzésére tizenhat állapotjelző LED szolgál, melyek minden busz-vezetékághoz hozzárendeltek.
A mindenkori terepi busz aktuális kimeneti szava vagy bájtja a modulon található nyomógomb segítségével jeleníthető meg. Itt az egyik busz kimeneti információi megfelelnek a másik bemenő információinak.
IBS CT 24 IO GT-T
-
Csatolómodul
2719470
Buszcsatoló (Gateway), I/O-modul két INTERBUS-rendszerhez, 24 V DC, IP20 védettség, MINI-COMBICON terepibusz csatlakozással
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Galvanikus leválasztás
Kalapsínre szerelés
Diagnosztikai és állapotjelzések
Távbuszcsatlakozások MINI COMBICON-nal