MCR-F-UI-DC
-
Frekvencia-mérőátalakítók
2814605
MCR frekvenciamérő jelátalakító, programozható, frekven ciák analóhg jellé alakítására, 3-utas leválasztás és konfigurálható kimenet
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Frequency value transformer |
| Kezelőelemek | Fóliabillentyűzet 3 nyomógombbal és LCD ablakkal |
| Erősítés beállítás | ± 25 % |
| Nullpont beállítás | ± 25 % |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,8 W |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet/tápellátás | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Polaritásvédelem | |
| Impulzusválasz (10-90%) | < 25 ms |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,015 %/K |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,15 % (a mért értékből) |
| Tipikus átviteli hiba | 0,1 % |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximális áramfelvétel | < 60 mA (terhelés nélkül, kapcsolókimenet nélkül) |
| Mérés: Frekvencia | |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Felhasználható bemeneti források | NPN/PNP tranzisztor kimenetek |
| NAMUR iniciátor | |
| Potenciálmentes relé érintkező (dry contact) | |
| Frekvenciagenerátor | |
| Jeladó tápfeszültség | 15 V DC |
| Jeladó tápáram | ≤ 25 mA (állandó) |
| Jelszint | 2 VPP (0,1 Hz ... 120 kHz-es szinusz esetén) |
| 2 VPP (8 Hz ... 120 kHz-es szinusz esetén) | |
| 13 VPP (1 Hz ... 120 kHz-es szinusz esetén) | |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 30 V (egyenfeszültséggel együtt) |
| Impulzusforma | tetszőlegesen |
| Impulzusidő | ≥ 1 µs |
| Mérési felbontás | > 12 bit |
| A/D átalakítási idő | ≤ 32 ms |
| Frekvenciamérési tartomány | 0,1 Hz ... 120 kHz |
| Jel: I analog | |
| A bemenet leírása | Árambemenet (bontó erősítő funkció) |
| Bemenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA (szabadon beállítható) |
| Max. bemeneti áramjel | 24 mA |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 200 Ω |
| Mérési felbontás | 14 bit (Full Scale) |
| Impulzusválasz (10-90%) | < 25 ms |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Jel: U digital | |
| A bemenet leírása | Feszültségbemenet (leválasztó erősítő funkció) |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V (szabadon beállítható) |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 12 V |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 95 kΩ |
| Mérési felbontás | 14 bit (Full Scale) |
| Impulzusválasz (10-90%) | < 25 ms |
| Kapcsolás: Tranzisztor | |
| A kimenet leírása | a tápfeszültséget az SW kapocsra kapcsolja, 100 mA-rel terhelhető, nem rövidzárálló |
| Jel: | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Kimeneti jel feszültség maximum | 12,5 V |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 500 Ω |
| Hullámosság | < 20 mVSS |
| Jel: | |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Kimeneti jel áram maximum | 25 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 500 Ω |
| Hullámosság | < 20 mVSS |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Állapotjelzés | Folyadékkristályos kijelző |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 110 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | ASA-PC (V0) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C (a specifikált adatokra) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Jelölések | DNV GL |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2814605 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1XXX |
| Termékkulcs | DK1XXX |
| GTIN | 4017918168827 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 234,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 234,9 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Helyettesítő termék: MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, direkt rugós változat) és MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, direkt rugós változat)
Fóliabillentyűzettel vagy szoftverrel programozható
A be- és kimeneti jel kijelzése
3-utas leválasztás
Analóg és kapcsolókimenet
NAMUR szenzorokhoz, potenciálfüggetlen érintkezőkhöz, frekvenciagenerátorokhoz és NPN/PNP tranzisztoros kimenetekhez
Maximum 120 kHz frekvenciáig
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51