PV-PRO/OE-200/F-1000/25
-
Biztosítódugasz
1220823
Biztosítódugasz, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, vezeték-keresztmetszet min.: 6 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), méretezési áram: 25 A, Csatlakozási mód: nyitott vezetékvég, min. kábelátmérő: 5,8 mm, kábelátmérő max.: 6,4 mm, SUNCLIX biztosító elem fotovillamos berendezések moduljainak és készülékeinek védelmére