EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3 - Szilárdtest relémodul
2954154

Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 12-60 V DC/ max. 3 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek