EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
Szilárdtest relémodul
2944245
Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 110 V DC, kimenet: 5-36 V DC/ max. 1 A
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
| Alkalmazás | Kiviteli funkció |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 3,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
| Bemeneti feszültség UN | 110 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 99 V DC ... 121 V DC |
| "0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,23 |
| "1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,9 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 4 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 0,1 ms |
| Tipikus kikapcsolási idő | 0,2 ms |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Átviteli frekvencia | 500 Hz |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 5 V DC ... 36 V DC |
| Tartós határáram | 1 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Lökőáram | 2 A (t = 1 s) |
| Zárófeszültség-csúcs | 45 V DC (kollektor-emitter zárófeszültség) |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 1 V |
| Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Bemeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Kimeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Szélesség | 10 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 102 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2944245 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK61C1 |
| Termékkulcs | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081546 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 40,53 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,53 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51