Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Szilárdtest relékapocs
2961752

Nagy teljesítményű szilárdtest relé-kapocs, egyenfeszültségű bemenet, egyenfeszültségű kimenet, bemeneti feszültség: 5 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A vagy 240 V AC/800 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig
Állapotjelzés
Beépített bemeneti kapcsolás