UM-ALU 4-72 FRONT 200 AP
-
Előlap
2202091
Extrudált profilház, Alapprofil előlap, szélesség: 71,8 mm, hossz: 200 mm, mélység: 2 mm, UM-ALU 4-..COVER AL oldalelemekhez ajánlott
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
alumínium strangprofil
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
42,5 mm ... 990 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
EMC védelem