UM-ALU 4-72 PROFILE 44 - Profil
1348796

Extrudált profilház, Csavaros szerelés, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, profilszélesség (külső): 75 mm, hossz: 44 mm, mélység: 29,4 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

alumínium strangprofil
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
42,5 mm ... 990 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
EMC védelem