UM-ALU 4 PE CONTACT
-
Földelőkarom
2200973
Extrudált profilház, Földelő karom az alapprofilnak a potenciálkiegyenlítésbe DIN 46244 szerinti lapos csúszósaru hüvelyen keresztül történő bekötéséhez, szélesség: 17 mm
Termékrészletek
Az Ön előnyei
alumínium strangprofil
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
42,5 mm ... 990 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
EMC védelem