Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profil
2200922

Extrudált profilház, Csavaros szerelés, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, profilszélesség (külső): 75 mm, hossz: 200 mm, mélység: 29,4 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

alumínium strangprofil
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
42,5 mm ... 990 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
EMC védelem