UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - Profil
2200921

Extrudált profilház, Csavaros szerelés, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, profilszélesség (külső): 75 mm, hossz: 165 mm, mélység: 29,4 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

alumínium strangprofil
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
42,5 mm ... 990 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
EMC védelem