HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000
-
Elektronikaház
2200900
Profilház, Falra szerelhető (opcionálisan tartozékkal), Alumíniumprofil, 2 részes, profilszélesség (belső): 100,5 mm, profilszélesség (külső): 121 mm, hossz: 1000 mm, magasság: 121 mm, mélység: 32,8 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
alumínium strangprofil
100 mm ... 1000 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
A következő beépítési szélességekben kapható: 53,5 mm … 161 mm
védettség: IP65-ig
kézi-, illetve falra szerelt házként használható
igény szerint EMC-tömítéssel