SACC-DSI-MS-8CON-L180 SCOX - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239961

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, Hullámforrasztás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét