QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH - Fali átvezetés
1582475

QUICKON fali átvezetés, 3+PE pólusú, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, QUICKON anyával 6 mm ...10 mm-es vezetékátmérőhöz , 4 ráforrasztott 1,5 mm2-es érvezetékkel, 0,1 m hosszú, a végén gyűrűs kábelsarukkal

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához