Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága
max. 10
UN névleges feszültség
690 V AC
690 V DC
IN névleges áramerősség
20 A
Mechanikai adatok
Csatlakoztatási ciklus
max. 50
Szín
fekete (RAL 9005)
Szerelési útmutató
A 2,5 mm² keresztmetszetű érvéghüvelyes vezetékekhez csak a CRIMPFOX 10S (1212045) négyszögletű krimpelőfogó használható. Hatszögletű CRIMPFOX 6H (1212046) fogó nem használható, mert az átlóknál mért átmérő túl nagy.
Környezeti feltételek
Védettség
IP66
IP68
IP69K
Cikkszám
1100503
Csomagolási egység
100 Darab
Minimális rendelési mennyiség
100 Darab
Megjegyzés
Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Értékesítési kulcs
AF6ABB
Termékkulcs
AF6ABB
GTIN
4055626955247
Tömeg/db (csomagolással)
22,22 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
22,22 g
Vámtarifaszám
85444290
Származási ország
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
ECLASS-15.0
27440602
ETIM
ETIM 10.0
EC002566
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E468743
cUL Listed
Engedély azonosítója: E468743
DNV GL
Engedély azonosítója: TAE00003J5
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat