QPD W 4X2,5 6-10 M25 DT GY - Fali átvezetés
1582295

Fali átvezetés, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás/ IDC csatlakozás, M25, Csap, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szürke, QUICKON anyával, kódolás: kódolt, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 10 mm és 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2

Termékrészletek








Kompatibilis termékek