QPD W 3PE2,5 M25 0,5 GY
-
Fali átvezetés
1400715
Fali átvezetés, csatlakozási mód: Egyes vezetékek, pólusszám: 3+PE, M25, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szürke, QUICKON anyával, kódolás: kódolt, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 11 mm, 2,5 mm2
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához