VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40049992Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E468743Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak tömör vezetők | 600 V | 15 A | - 14 | |
többeres, érvéghüvellyel | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E468743Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |