Különböző méretű és színű, szigeteletlen és szigetelt érvéghüvelyek

Érvéghüvelyek

Az érvéghüvelyek a folyamatbiztos vezetőfeldolgozást és vezetékezést szolgálják. Védi a vezetőt a sodrat szétválása ellen, és megkönnyíti a bevezetést a szorítórekeszbe. Dolgozza fel a vezetőt a kiváló minőségű érvéghüvelyeinkkel professzionálisan és biztonságosan. A különböző méretű és színű, szigeteletlen és szigetelt érvéghüvelyeink széles termékválasztéka megfelel a nemzetközi szabványok követelményeinek.

Go to Product Detail Page for item 1212783
AI 0,75- 8 WH-S - Érvéghüvely
AI 0,75- 8 WH-S - Érvéghüvely
1212783

Érvéghüvelyek, szalagos kiszerelés, 0,75 mm2, hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, DIN 46228-4 szerint, különleges szín: fehér; funkciós végekkel ellátva a Crimphandyvel való biztonságos és kényelmes feldolgozáshoz; 20 sor, soronként 50 hüvellyel.

Önnek nyújtott előnyök

  • Átfogó termékválaszték minden alkalmazási területhez
  • Kiváló minőségű és szabványoknak megfelelő érvéghüvelyek - Made in Germany
  • UL-tanúsítású összeköttetés krimpelőszerszámaink és -automatáink használatával
Egyedi érvéghüvely, szigeteletlen
Egyedi szigetelt, fekete érvéghüvelyek
Egyedi, szigetelt, fehér TWIN érvéghüvelyek
Egyedi szigetelt érvéghüvelyek megnövelt méretű műanyag galérral, kék színben
Egyedi érvéghüvely, szigeteletlen

A szigeteletlen érvéghüvelyeket elsősorban szűk helyeken használják. Ennek során védik a vezetőket és megkönnyítik a továbbfeldolgozást.

  • A DIN 46228-1 és UL 486F-A szabvány szerint
  • Többféle hosszúságban kaphatók
  • 0,14 és 120 mm² közötti vezeték-keresztmetszet

Egyedi szigetelt, fekete érvéghüvelyek

A szigetelt érvéghüvelyek védelmet nyújtanak a vezetők felszálasodása ellen és megkönnyítik a bevezetést a kapocsvályúba.

  • A DIN 46228-4 és UL 486F-E szabvány szerint
  • Több hosszban és színváltozatban kaphatók
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,14 és 120 mm² között

Egyedi, szigetelt, fehér TWIN érvéghüvelyek

A TWIN érvéghüvelyekkel két vezeték a gyakorlatnak megfelelően egy érvéghüvelybe préselhető.

  • Láncolt áthidalók készítésére alkalmas
  • Az UL 486F-F szabvány szerint
  • Több hosszúságban és színváltozatban kapható
  • Vezeték keresztmetszet: 2x0,5 és 2x16 mm² között

Egyedi szigetelt érvéghüvelyek megnövelt méretű műanyag galérral, kék színben

Az ilyen speciális kialakítású érvéghüvelyeket vastagabb szigetelésű vezetékek megmunkálásához használják.

  • UL, AWG, JIS, többszabványú és zárlatbiztos vezetékekhez való változatok kaphatók
  • A DIN 46228-4 és UL 486F-E szabvány szerint
  • Több hosszúságban és színváltozatban kapható
  • 0,5 és 16 mm² közötti vezeték-keresztmetszetek

Kék szigetelt érvéghüvelyek szalagáruként
Piros érvéghüvelyek szalagáruként
Fekete készletdoboz érvéghüvelyekkel feltöltve
Kék szigetelt érvéghüvelyek szalagáruként

A szalagárut a vezetékek CRIMPFOX 4 IN 1 és CF CRIMPHANDY csupaszoló- és krimpelőfogóval végzett vezetékmegmunkálásban használják.

  • A DIN 46228-4 és UL 486F-E szabvány szerint
  • Több színváltozatban kapható
  • 0,5 és 2,5 mm² közötti vezeték-keresztmetszet

Piros érvéghüvelyek szalagáruként

A szalagáruként kapható érvéghüvelyeket a teljesen vagy részben automatizált gyártás használja. Így pl. a CF 3000-es csupaszoló és krimpelő automata számára alkalmasak.

  • A DIN 46228-4 és UL 486F-E szabvány szerint
  • Több színváltozatban és tekercsméretben kapható
  • 0,5 és 2,5 mm² közötti vezeték-keresztmetszet

Fekete készletdoboz érvéghüvelyekkel feltöltve

Csupaszoló és krimpelő készletek, valamint különböző készletdobozok teszik teljessé az érvéghüvely-választékunkat. Készletdobozaink üresen, illetve különböző méretű és színű érvéghüvelyekkel feltöltve is kaphatók.

CRIMPFOX DUO 10 krimpelőfogó, körülötte különböző krimpelt vezetékekkel

Nemzetközi szabványok éllovasa a minőséghez, biztonsághoz és a kompatibilitáshoz

Az első gyártók egyikeként a Phoenix Contact tanúsíttatta az érvéghüvelyeket a krimpelőfogók és krimpelőautomaták adott választékával együtt a 2016-ban hatályba lépett UL 486F szabvány szerint (ZMLF.E488001). A DIN 46228‑1/‑4 szabványnak (a 2020/03 módosítással) való megfeleléssel együtt így megfelelnek a globális piaci követelményeknek is a minőség, a biztonság és a kompatibilitás terén, ezért az export-orientált alkalmazók számára világméretű elfogadottságot jelentenek.

UL tanúsítás logója

Minden, ami fontos
Amit az érvéghüvelyekről tudni kell

Fedezze fel az érvéghüvelyekről szóló poszterünket. Egy pillantással áttekinthet mindent, amit tudnia érdemes, és tippeket kap a kezeléshez: például miért előnyös az érvéghüvely, mit kell figyelembe venni a vezetők csupaszolásakor, valamint mikor melyik krimpelési forma alkalmas.

A poszter letöltése most
Vezetőfeldolgozás érvéghüvelyekkel