TP70XIT-10/3101C240 S00017
-
Érintőpanel
2401151
Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 480 képpont (WVGA), 262144 szín, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Operációs rendszer | Windows® CE 5.0 |
| Belső memória | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Adattároló | NAND-Flash, 1 GB |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Képernyő felbontása | 800 x 480 Képpont (WVGA) |
| Érintéses technológia | Rezisztív ipari érintőképernyő |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 350 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | 40000 h |
| Színskála | 262144 szín |
| Leolvasási szög, bal oldalon | 70,00 ° |
| Leolvasási szög, jobb oldalon | 70,00 ° |
| Leolvasási szög, fent | 65,00 ° |
| Leolvasási szög, lent | 65,00 ° |
| Interfészek | 2x USB Host 1.1 |
| Opcionális interfészek | CF csatlakozóhely |
| Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| Buszrendszer | buszrendszer nélkül |
| Felhasználói szoftver | IniNet Browser |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Jellemző áramfelvétel | 0,7 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | Igen |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | 3000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
| Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Szerelőkivágás, mélység a busszal, ha a készülékben buszrendszer található) |
| Cikkszám | 2401151 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRCABD |
| GTIN | 4055626104584 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 000 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 000 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memória-stick 2402809
-
VL 1 GB CF - Memóriakártya 2913155
-
VL 4 GB CF - Memóriakártya 2913157
-
VL 8 GB CF - Memória 2913158
-
7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Védőfólia 2701374
-
HMI BATTERY - Elem/akkumulátor 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Szerelési anyagok 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Szerelési anyagok 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1896381
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51