TP121XIT-10/3113C240 S00006 - Érintőpanel
2401447

Érintőpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 600 képpont (SVGA), 262144 szín, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek