TP11AM/702001 S00008 - Érintőpanel
2401393

Érintőpanel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 320 x 240 képpont (QVGA), 5 szürkeárnyalat, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Nyílt platform, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek