TP 15T/M 201
   - 
  Érintőpanel
    
      2913263
      
      
    
  
      Érintőpanel, 38.1 cm / 15"-TFT kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 1024 x 768 képpont (XGA), 256 szín, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tengerészeti engedélyek: ABS, BV, DNV, LR és GL
        Kijelzők 8,9 cm (3,8") és 38,1 cm (15") közötti méretekben állnak rendelkezésre
        Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
        Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
        Rövid üzembe helyezési idő
        A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált