TP 06M - Érintőpanel
2985165

Érintőpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 320 x 240 képpont (QVGA), 5 szürkeárnyalat, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, buszrendszer nélkül.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kijelzők 8,9 cm (3,8") és 38,1 cm (15") közötti méretekben állnak rendelkezésre
A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált
Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
Rövid üzembe helyezési idő