SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5X - Érintkezőtartó
1239712

Érintkezőtartó, Univerzális, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kényelmes terepi konfekcionálás: készülékcsatlakozó gyors helyszíni szereléshez
Érintkezőtartó, választhatóan szabadon konfekcionálható vagy előkonfekcionált vezetékekkel kapható
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Általánosan használt pólusképek jelek és teljesítmény átviteléhez, egységes kialakítással