HC-M-04-MOD-STC
-
Érintkezőbetétes modul
1585618
HEAVYCON érintkezőbetétes modul, érintésbiztos dugaszok, 4 pólusú 40 A-ig, krimpcsatlakozással
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B6 − B48 kialakítású HEAVYCON házakhoz, HC-M-MHR... csuklós tartókeret szükséges, krimpcsatlakozás (a szállított csomag nem tartalmaz krimpérintkezőket) |
| Szerelési útmutató | h≥52 mm tokozatokhoz A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| A modul a HC-B..-TMB-SD-IP65 és HC-B..-TMS-SD-IP65 védőfedéllel egyidejűleg nem használható. |
| Terméktípus | Érintkezőbetét, moduláris |
| Sorozat | HC-M-04 |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 4 |
| Profil | 4 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 4 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 16 ... 10 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 9 mm (1,5 ... 2,5 mm² keresztmetszethez) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34,2 mm |
| Magasság | 44,6 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 4 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 830 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 8 kV |
| Méretezési áram | 40 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1585618 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4046356290036 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 13,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 12,4 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimpérintkező 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krimpérintkező 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krimpérintkező 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krimpérintkező 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krimpérintkező 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krimpérintkező 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krimpérintkező 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krimpérintkező 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Reteszeléslazító szerszám 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krimpelőfogó 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Krimpelőfogó 1212114
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51