HC-M-02-MOD-STC - Érintkezőbetétes modul
1587506

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, Csap, Krimpcsatlakozás, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek







Kompatibilis termékek