HC-M-02-MOD-BUC
-
Érintkezőbetétes modul
1587519
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Termékrészletek
| Általános adatok | B6 − B48 kialakítású HEAVYCON házakhoz, HC-M-MHR... csuklós tartókeret szükséges, krimpérintkezők: CK4,0-ED... (a szállított csomag nem tartalmaz krimpérintkezőt) |
| Sorozat | HC-M-02 |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 2 |
| Profil | 2 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 2 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 16 ... 8 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 9 mm (1,5 ... 2,5 mm² keresztmetszethez) |
| 9,6 mm (4 mm² ...6 mm²-hez) | |
| 18 mm (10 mm²) | |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34,2 mm |
| Magasság | 42,4 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 4 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 1000 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 8 kV |
| Méretezési áram | 40 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1587519 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4046356527927 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 12,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 12,7 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krimpérintkező 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimpérintkező 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpérintkező 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Krimpérintkező 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Krimpérintkező 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Krimpérintkező 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Krimpérintkező 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Krimpérintkező 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Krimpérintkező 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Krimpérintkező 1274085
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krimpelőfogó 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Krimpelőfogó 1212114
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Reteszeléslazító szerszám 1072064
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51