Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-M-02-CT-M-25 - Érintkezőbetétes modul
1683509

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, teljesítményérintkezők: 2, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Krimpcsatlakozás, 1000 V, 70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, krimpérintkezők nélkül

Termékrészletek








Kompatibilis termékek