UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976-20100522Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A | 26 |
Érintkezőtartó, 17-pólusú, Csap, egyenes, M12, kódolás: A, NYÁK-lapra szerelés, THR forrasztócsatlakozás, ez a cikk várhatóan 2025 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A | 26 |