SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO
-
Készülékház-tömszelence
1413999
Készülékház-tömszelence, Csap, M12-SPEEDCON, Fal mögötti szerelés, M15 x 1, THR forrasztócsatlakozás, ez a cikk várhatóan 2025 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel
Rugalmas szerelés a nyomtatott áramköri lapra: kétrészes dugaszolható csatlakozók hullám- és THR-forrasztáshoz
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét