Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-M-02-AT-M-35 - Érintkezőbetétes modul
1417392

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, teljesítményérintkezők: 2, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Axiálcsavaros csatlakozás, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek