HC-B 16-ESTS
-
Érintkezőbetét
1771480
HEAVYCON dugaszbetét, B16 sorozat, 16 pólusú, csavaros csatlakozással
Termékrészletek
Általános adatok | B16 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz |
Szerelési útmutató | B16/B32 kialakítású tokozathoz. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
Terméktípus | Érintkezőbetét, fix pólusokkal |
Kialakítás | B16 |
Pólusszám | 16 |
Profil | 16+PE |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 34 mm |
Magasság | 35,5 mm |
Hossz | 84,5 mm |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvellyel ellátott hajlékony kábelre érvényes) |
0,5 mm² ... 4 mm² (PE csavar) | |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 14 |
20 ... 12 (PE csavar) | |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
Az egyes erek csupaszolási hossza | 7 mm |
Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
Méretezési áram | 16 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Érintkező anyaga | Rézötvözet |
Érintkezőfelület anyaga | Ag |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
Építési és vizsgálati előírások | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Vizsgálatok | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Cikkszám | 1771480 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF7ABC |
GTIN | 4017918036218 |
Tömeg/db (csomagolással) | 106,72 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 94,8 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51