Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-K 6/12-EBUS - Érintkezőbetét
1636363

Érintkezőbetét, pólusszám: 6+12+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 12, Aljzat, Axiálcsavaros csatlakozás, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint