HC-B 16-TMS-100/O1M32G-EMV
-
EMC tokozat
1691049
HEAVYCON ADVANCE B16 EMC lengő tokozat, csavaros reteszeléssel, magassága 100 mm, 1x M32 csonkkal és egyenes vezetékleágazással
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K érintkezőbetétekhez |
| Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
| Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
| Alkalmazás | EMC |
| Kialakítás | B16 |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Rögzítőcsavarok | M6 |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm (Rögzítőcsavar) |
| Szélesség | 57 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Hossz | 126 mm |
| Beszerelési méret | |
| Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
| Szerelőkivágás hossza | 86 mm |
| Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
| Készülékház anyaga | Alumínium présöntvény |
| Készülékház felületének anyaga | EMC vonatú, ezüst |
| A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
| IP69K | |
| Védettség (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Szerelési útmutató | Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz. |
| Az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében távolítsa el a szigetelő hatású porbevonatot a kapcsolószekrény faláról a profiltömítés területén. A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm. | |
| Rögzítőcsavarok | M6 |
| Cikkszám | 1691049 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF7AAA |
| GTIN | 4017918616519 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 413,68 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 413,68 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B-AF-SET - Szerelőperem 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Védőfedél 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Védőfedél 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kábel-tömszelence 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kábel-tömszelence 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kábel-tömszelence 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Szűkítőadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Bővítőadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Zárócsavar 1645862
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51