DNV
Engedély azonosítója: TAE00002TT-05Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62701Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | - 4 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40047797EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |