PTFIX 6X1,5-NS15A GN - Elosztó blokk
3002963

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 6, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: zöld

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
Helytakarékos potenciálelosztás kompakt Micro potenciálelosztókkal
Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén