PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD - Elosztó blokk
1047492

Elosztó blokk, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Leágazás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek