PTFIX 4/6X1,5-G OG
-
Elosztó blokk
1047487
Elosztó blokk, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Leágazás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: narancssárga
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | Az energiaelosztással kapcsolatos alkalmazások esetén az IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008-as hibajegyzék (DIN VDE 0100-430:2010-10) 433.2 ff szakasz előírásait kell figyelembe venni! |
Az egyes csatlakozási pontok max. terhelőáramát nem szabad túllépni. |
Terméktípus | Elosztókapocs |
Csatlakozások száma | 7 |
Sorok száma | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
Betáplálás | igen |
Csatlakozások száma emeletenként | 7 |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 12 |
Leágazás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60998-2-2 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Névleges áram | 17,5 A |
Maximális terhelőáram | 22 A (2,5 mm² vezető-keresztmetszetnél) |
Maximális összegáram | 32 A |
Névleges feszültség | 450 V |
Gyűjtő csatlakozás | |
Csupaszolási hossz | 10 mm ... 12 mm |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60998-2-2 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Névleges áram | 41 A |
Maximális terhelőáram | 41 A (6 mm² keresztmetszetű vezetékcsatlakozásnál) |
Maximális összegáram | 41 A |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Leágazás A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Gyűjtő csatlakozás A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 6 mm² |
Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Szélesség | 19 mm |
Magasság | 21,6 mm |
Mélység | 18,7 mm |
Szín | narancs (RAL 2003) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Szerelési mód | ragasztás |
Cikkszám | 1047487 |
Csomagolási egység | 20 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 20 Darab |
Értékesítési kulcs | BEA122 |
Termékkulcs | BEA122 |
GTIN | 4055626665924 |
Tömeg/db (csomagolással) | 9,275 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 2-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030118
-
FBS 2-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - Szerelőadapter 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - Szigetelő hüvely 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Szigetelő hüvely 3031034
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Jelölőkártya 0825990
-
TML (EX3,8)R - Jelölőcsík 0801837
-
TML (104X3,8)R - Jelölőcsík 0801833
-
TML (104X2,8)R - Jelölőcsík 0801832
-
TML (EX2,8)R - Jelölőcsík 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Jelölőkártya 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Jelölő kapcsokhoz 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Jelölő kapcsokhoz 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Jelölőcímke 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tartozék 1982800
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51