DNV
Engedély azonosítója: TAE00002TT-05Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
Kimenet | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
Kimenet | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62701Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | - 4 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644BV
Engedély azonosítója: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40047797cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
Kimenet | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
Kimenet | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 150 V | 30 A | 24 - 10 |