PTFIX 4/18X1,5-G BK - Elosztó blokk
1047436

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 19, Leágazás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén
Helytakarékos potenciálelosztás kompakt Micro potenciálelosztókkal
Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően