PTFIX 18X4-FE-G - Elosztó blokk
3273986

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 18, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: fekete/sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén
Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Helytakarékos potenciálelosztás kompakt Micro potenciálelosztókkal