PTFIX 18X1,5-G VT - Elosztó blokk
3002899

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 18, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: ibolyakék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
Helytakarékos potenciálelosztás kompakt Micro potenciálelosztókkal
Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően